980643

TIRATORE AD ANELLO IN ACCIAIO INOX980643

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • TIRATORE AD ANELLO IN ACCIAIO INOX
  • 980643

Con molla per chiusura automatica quando si tolgono le mani.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
980643 100-011-739
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Portata N Portata kgf Lunghezza L Profondità di Montaggio T Tipo Corpo Altezza H Passo P Metodo di Montaggio Tipo Metodo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Peso (grammi)

980643

100-011-739

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

245

25

75

10.3

Maniglia Baule
Maniglia Incassata

1

60

Foro Rotondo

Altri

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932011044

10

51

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
980643
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
980643 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-011-739