SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONEAK-60
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Impedisce l'apertura involontaria di ante e sportelli a ribalta per via di scossoni dovuti a eventi come i terremoti.
Installato all'interno di ante e sportelli a ribalta, elimina la necessità di maniglie o pomelli, creando un aspetto esterno senza soluzione di continuità.
Il funzionamento è facile. Chiudendo lo sportello o la porta, l'unità si blocca automaticamente. L'apertura dello sportello o della porta è facile, basta spingerla.
Può essere installata sia sul fondo che sulla parte superiore di armadietti e articoli simili.
È disponibile il coperchio per l'estremità tagliata (venduto separatamente) - Recommended Application
- Door thickness: Min. 18 mm
Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm
Thickness of top board or bottom board: 25 mm
(use spacer in case 20 mm or 15 mm)
* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15
* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20 - Accessori
- Vite autofilettante a testa cilindrica 3.5×15, 3.5×20, 4.0×15 (SUS)
- Venduto separatamente
- Copertura per l'estremità tagliata del pannello: AK-C60 (sotto)
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Bore Dimensions (Door)
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Bore Dimensions
(Using the Cover for the Cut End of Board) -
Mostra tutto
Counter Plate
-
Mostra tutto
Spacer
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1208_2_ak60_akc60_e.pdf |
---|