APH

MANIGLIA IN TUBO DI ALLUMINIOAPH

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN TUBO DI ALLUMINIO
  • APH
Si possono fissare le viti dalla parte anteriore.
Sono disponibili 4 lunghezze di tubi. Tagliando il tubo, la lunghezza della maniglia può essere cambiata liberamente.
Sono disponibili altre dimensioni per le maniglie, con un sovraprezzo. Per la quantità del lotto e le lunghezze disponibili, si prega di contattare i rappresentanti locali.
Assemblaggio di alta precisione di tubo e staffa.

In Uso

Immagini

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
APH-P300 100-035-462
APH-P400 100-035-463
APH-P500 100-035-464
APH-P600 100-035-465
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1 L2 P Spessore Impugnatura D Materiale Finitura / Colore Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Altezza H Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Cartone Peso (grammi)

APH-P300

100-035-462

328.9

268

300

25

PA

Nero

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

61

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento
Nero

4510932175036

100

104.8

APH-P400

100-035-463

428.9

368

400

25

PA

Nero

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

61

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento
Nero

4510932175043

100

119.3

APH-P500

100-035-464

528.9

468

500

25

PA

Nero

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

61

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento
Nero

4510932175050

100

133.7

APH-P600

100-035-465

628.9

568

600

25

PA

Nero

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

61

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento
Nero

4510932175067

100

287.9

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
APH-B 100-029-942
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

APH-B

100-029-942

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

61

4510932174961

150

600

34

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
APH-P300
APH-P400
APH-P500
APH-P600
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
APH-P300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-035-462

APH-P400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-035-463

APH-P500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-035-464

APH-P600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-035-465

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
APH-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
APH-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-029-942