AZ-GD230L-HL

COPERCHI MULTIUSO CON AMMORTIZZATOREAZ-GD230L-HL

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • COPERCHI MULTIUSO CON AMMORTIZZATORE
  • Con Chiave
  • AZ-GD230L-HL

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

L'apertura del coperchio può essere bloccata, impedendo l'inserimento di sostanze non autorizzate. Questo facilita la limitazione dell'accesso all'area dei rifiuti e previene gli usi involontari.
L'indicatore diventa rosso quando è bloccato.
Il blocco a un quarto di giro di tipo quadrato facilita la rimozione delle ostruzioni, come la gomma da masticare.
Dotato di un meccanismo di riduzione delle vibrazioni per ridurre significativamente il traballamento e i ticchettii.
Funzionalità di chiusura ammortizzata. L'ammortizzatore incorporato fa sì che il coperchio si chiuda delicatamente quando viene rilasciato, evitando i rumori dovuti al coperchio che sbatte.
Le piastre laterali all'interno del piatto impediscono che le dita rimangano bloccate o vengano pizzicate quando il coperchio si chiude.
Progettata per l'uso verticale.
Guida d'ingresso opzionale per evitare che gli oggetti cadano fuori (venduta separatamente).

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AZ-GD230L-HL 210-037-892
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Coperchio Incluso Ammortizzatore Incluso Posizione di Montaggio Dimensioni dell'Apertura (larghezza) Applicazioni Forma EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AZ-GD230L-HL

210-037-892

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Si (con chiave)

Si

Montaggio Laterale

234

COPERCHIO MULTIUSO

Quadrato

4510932178150

1

6

1950

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AZ-GD230L-HL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AZ-GD230L-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-037-892

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1212_1_azgd230l_hl_e.pdf
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
  • MULTI-PURPOSE LID WITH DAMPER AZ-GD230L-HL

  • Soft closing lids made of stainless steel