AZ-GD232-HL

COPERCHIO MULTIUSO (CON AMMORTIZZATORE)AZ-GD232-HL

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • COPERCHIO MULTIUSO (CON AMMORTIZZATORE)
  • Con Coperchio/Modello a Montaggio Inclinato
  • AZ-GD232-HL

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

Coperchio dotato di ammortizzatore.
Si può installare il coperchio con un angolo da 85° a 45°.
Installato con piastre antipizzicamento.
Resistente alla corrosione.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AZ-GD232-HL 210-032-975
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Coperchio Incluso Ammortizzatore Incluso Posizione di Montaggio Dimensioni dell'Apertura (larghezza) Applicazioni Forma EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AZ-GD232-HL

210-032-975

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Si

Si

Pendenza

234

COPERCHIO MULTIUSO

Quadrato

4510932165808

1

10

2200

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AZ-GD232-HL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AZ-GD232-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-975

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0938_5_azgd232_e.pdf
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
  • Soft closing lids made of stainless steel