SL-B211, SL-B251

SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONESL-B211, SL-B251

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONE
  • SL-B211, SL-B251

Combinazione di pulsante e chiusura a scorrimento. Da usare in combinazione con una maniglia di vostra scelta (venduta separatamente)
Il modello SL-B211 può essere usato per porte con spessore tra 18-21 mm. Il modello SL-B251 può essere usato per porte con spessore di 22-25 mm. Regolare il distanziatore a seconda dello spessore della porta.
Accessori
Vite autofilettante a testa bombata 3×14

Disegni / Illustrazioni

  • * < > = Without spacer.
  • Bore Dimensions (Door)
  • Handle Installation Example
  • Cut Out Dimensions
  • Counter Plate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SL-B211-I 140-060-010
SL-B211-BR 140-060-011
SL-B251-I 140-060-016
SL-B251-BR 140-060-017
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Spessore Porta (con distanziale) Spessore Porta (senza distanziale) Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Tipo Tipo di Montaggio Materiale Corpo H L W EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SL-B211-I

140-060-010

Avorio

18
19

20
21

156.8

16

Altri

Incassato

Poliammide (PA)

40

36

15

4510932059534

20

200

23.5

SL-B211-BR

140-060-011

Marrone

18
19

20
21

156.8

16

Altri

Incassato

Poliammide (PA)

40

36

15

4510932059541

20

200

23.5

SL-B251-I

140-060-016

Avorio

18
19

20
21

156.8

16

Altri

Incassato

Poliammide (PA)

40

36

15

4510932059558

20

200

23.5

SL-B251-BR

140-060-017

Marrone

22
23

24
25

156.8

16

Altri

Incassato

Poliammide (PA)

40

36

15

4510932059565

20

200

23.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SL-B211-I
SL-B211-BR
SL-B251-I
SL-B251-BR
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
SL-B211-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-010

SL-B211-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-011

SL-B251-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-016

SL-B251-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-017