DI-4000, DL-4000, DC-4000

AMMORTIZZATORE PER MOBILEDI-4000, DL-4000, DC-4000

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • AMMORTIZZATORE PER MOBILE
  • DI-4000, DL-4000, DC-4000

Ammortizzatore per porta a battente sovrapposta che assorbe l'impatto quando la si chiude.
Modello a montaggio superiore
Utilizzare con cerniera a scomparsa con fermo.
Dimensione della porta consigliata: W300`500~max: H800~t18 mm (3,5 kg)

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DI-4000 210-030-319
DL-4000 210-030-320
DC-4000 210-030-318
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Colore Tipo EAN Contenitore

DI-4000

210-030-319

Poliammide (PA)

Bianco

Ammortizzatore per Ammodernamento Mobili

4510932020916

500

DL-4000

210-030-320

Poliammide (PA)

Bianco

Ammortizzatore per Ammodernamento Mobili

4510932020923

250

DC-4000

210-030-318

Poliammide (PA)

Bianco

Ammortizzatore per Ammodernamento Mobili

4510932020930

250


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DI-4000
DL-4000
DC-4000
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
DI-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-319

DL-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-320

DC-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-318