CONNETTORE USBDM1-USB
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Un connettore USB per la comunicazione dei dati. Vedere la Tabella di Compatibilità per i dettagli sui prodotti su cui può essere montato.
Il cavo è lungo 2 m.
Il tipo USB 2.0 supporta un massimo di 1A e il tipo USB 3.0 supporta un massimo di 3A.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
DM1-USB20-BL | 210-036-444 |
![]() |
![]() |
DM1-USB20-WT | 210-036-813 |
![]() |
![]() |
DM1-USB30-BL | 210-036-445 |
![]() |
![]() |
DM1-USB30-WT | 210-036-814 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
DM1-USB20-BL |
DM1-USB20-WT |
DM1-USB30-BL |
DM1-USB30-WT |
Catalogo
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.