DTM-B

MANIGLIA PER PORTA TAMAZUSADTM-B

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Stock limitato
Questo concetto di interni è ispirato allo splendore e alla bellezza tradizionale della cultura giapponese del XVI secolo. Trasponendo
questi disegni nel mondo moderno, è nata la serie "Tamazusa". La serie emula il disegno giapponese "Ryusui" di acqua che scorre e ha linee morbide e delicate che generano un'estetica confortevole e desiderabile.
La serie Tamazusa ha pomelli, maniglie per porte e maniglie a leva.
Questa maniglia è placcata in oro 24k.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
DTM-B400GA 100-173-776
DTM-B580GA 100-173-775
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Materiale Finitura Spessore del Vetro Adatto L P Fori di Montaggio Spessore Min Porta Spessore Max Porta Altezza H Montaggio Applicabile Montaggio Marca Colore Colore (per la ricerca) EAN Contenitore

DTM-B400GA

100-173-776

Ottone

Placcato Oro 24K (Corpo) / Nichel Nero (Anello)

10
12
15

400

200

φ17

36

50

102.5

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

LAMP

Oro

Oro / Giallo

4510932012454

1

DTM-B580GA

100-173-775

Ottone

Placcato Oro 24K (Corpo) / Nichel Nero (Anello)

10
12
15

580

380

φ17

36

50

102.5

Legno
Vetro

Entrambi i Lati

LAMP

Oro

Oro / Giallo

4510932012461

1

Scorri per vedere di più

※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
DTM-B400GA
DTM-B580GA
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
DTM-B400GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-173-776

DTM-B580GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-173-775