GANCIO PER SCROCCOEN-E107
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Spingendo verso il basso la parte anteriore del gancio, il gancio si apre verso l'alto. Il distacco è molto rapido e facile.
Gli oggetti possono essere agganciati semplicemente con un solo tocco, spingendoli attraverso l'apertura del gancio nella parte superiore.
La molla interna fa sì che il gancio si chiuda automaticamente, impedendo il distacco degli oggetti.
Può gestire 2 corde o catene con diametro di 20 mm.
Adatto per uso esterno anche nel settore nautico. Raccomandato per residenze, negozi al dettaglio, ganci per i guinzagli di animali domestici e tutti i tipi di imbarcazioni.
Il profilo sottile permette il montaggio in spazi ristretti.
Video