EN-R80

GANCIO PER SCROCCOEN-R80

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO PER SCROCCO
  • EN-R80

La molla interna fa sì che il gancio si chiuda da solo, impedendo il distacco degli oggetti.
Il profilo sottile permette il montaggio in spazi ristretti.
Può tenere corde o catene fino a 10 mm di diametro.
Adatto per uso esterno, anche nel settore nautico. Raccomandato per residenze, negozi al dettaglio, ganci per i guinzagli di animali domestici e tutti i tipi di imbarcazioni.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EN-R80 110-020-025
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Diametro della Corda Adatto Portata N Portata kgf Materiale Gancio Profondità Tipo Tipo di Montaggio Funzioni Extra Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

EN-R80

110-020-025

φ10

196

20

Acciaio Inox (SCS14)

31.8

GANCIO PER Scrocco

Muro

Nessuna

Legno

4510932004398

10

120

85

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EN-R80
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EN-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-025
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
  • LATCH HOOK EN-R80