GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATAESR4670
9 / 9 risultati totali
- Self & Soft Closing
- Chiusura ammortizzata a 20 mm dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 350 mm o inferiore) o 36 mm dalla posizione di chiusura (lunghezza della guida di 400 mm o superiore).
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida incorporato, si può installare come nelle guide convenzionali.
Estensione totale (3 membri).
Il cassetto è estraibile sollevando la leva.
La larghezza massima del cassetto è la lunghezza della guida + 200 mm.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ESR4670-12 |
ESR4670-14 |
ESR4670-16 |
ESR-4670-18 |
ESR4670-20 |
ESR4670-22 |
ESR-4670-24 |
ESR-4670-26 |
ESR-4670-28 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR4670-12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-964 |
|
ESR4670-14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-965 |
|
ESR4670-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-966 |
|
ESR-4670-18 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-967 |
|
ESR4670-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-968 |
|
ESR4670-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-969 |
|
ESR-4670-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-970 |
|
ESR-4670-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-971 |
|
ESR-4670-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-972 |