EY-R

OCCHIONE FERMACARICO PER CARICHI PESANTIEY-R

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • OCCHIONE FERMACARICO PER CARICHI PESANTI
  • Tipo di Frizione
  • EY-R

Il braccio può ruotare di 180° ed è anche di tipo pieghevole, cosa che gli impedisce di essere d'ostacolo.
Ha un attrito costante che impedisce i ticchettii indesiderati e movimenti dovuti alle vibrazioni.
Il braccio è realizzato in un materiale equivalente al SUS304, con un'elevata resistenza alla corrosione.
Il braccio ha un piccolo paracolpi che impedisce il contatto diretto con l'area circostante, evitando danni da contatto alla superficie su cui è installato.
Raccomandato per l'uso su mobili per la nautca, attrezzature o strutture offshore

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EY-R50 110-012-542
EY-R60 110-012-543
EY-R80 110-012-544
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA W H H1 H2 H3 D D1 D2 P1 P2 d Portata N Portata kgf Materiale Gancio Funzioni Extra Tipo di Montaggio Installazione Applicabile Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

EY-R50

110-012-542

61.4

56.5

48

13

32.5

14.5

10.5

7.9

28

24

φ5.5 foro φ10.4 svasato

4900

500

Acciaio Inox (SCS14)

Mobile (Frizione)

Muro

Legno

Altri

4510932013048

10

120

116

EY-R60

110-012-543

75.5

69.5

60

17.5

39.5

16

11.5

8.9

35

30

φ6.6 foro φ12.6 svasato

7840

800

Acciaio Inox (SCS14)

Mobile (Frizione)

Muro

Legno

Altri

4510932013055

10

60

202

EY-R80

110-012-544

101.3

92.5

80

23

52.5

19

14

11.4

45

40

φ9 foro φ17.3 svasato

11760

1200

Acciaio Inox (SCS14)

Mobile (Frizione)

Muro

Legno

Altri

4510932013062

5

30

431

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
EY-R50
EY-R60
EY-R80
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EY-R50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-542

EY-R60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-543

EY-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-544
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
  • HEAVY DUTY FOLDING PAD EYE EY-R Friction Type