FSL-S4
Filtro articoli
  • FERMO
  • FSL-S4
Un tappo per il telaio in alluminio FSL-L.
Può anche essere montato su altri telai in alluminio di altre aziende se hanno una scanalatura larga 10 mm, spessa 5,5 mm e profonda 6 mm.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FSL-S4 190-042-167
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Applicazioni Consigliate Tipo di Prodotto Modello con Binario Guida EAN Contenitore Peso (grammi)

FSL-S4

190-042-167

Funzionamento Manuale

10

Posizione di Fissaggio

Livello Regolabile

Fermo Libero

4510932187909

200

22

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
FSL-S4
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
FSL-S4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-167
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
  • Adjustable Mount FSL-V36