FT

MANIGLIA IN ACCIAIO INOXFT

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN ACCIAIO INOX
  • Modello a Foro Singolo
  • FT

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FT-65 100-012-847
FT-80 100-012-848
FT-100 100-012-849
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L L1 B1 B2 H T t M P d1 d2 Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

FT-65

100-012-847

Acciaio Inox (SCS13)

Specchio

65

47

13

7

16

3.5

4

13

57

3.3

6.4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009188

40

480

19

FT-80

100-012-848

Acciaio Inox (SCS13)

Specchio

80

61

14

8

20

4

4.5

14

72

3.3

6.4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009195

30

360

32

FT-100

100-012-849

Acciaio Inox (SCS13)

Specchio

100

75

18

10

25

5

5.5

18

88

4.1

8

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009201

20

240

58

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
FT-65
FT-80
FT-100
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
FT-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-847

FT-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-848

FT-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-849