SL-G25, SL-GB25

SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONESL-G25, SL-GB25

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHI CON POMIOLI A PRESSIONE
  • SL-G25, SL-GB25

L'unità è composta da pomello e chiusura a scorrimento.
L'ampio pulsante nel facilita l'azionamento (apertura e chiusura)
Adatto a porte con spessore fra i 18 e i 25 mm
Accessori
Vite autofilettante a testa bombata 3×14

Disegni / Illustrazioni

  • Dimension above: SL-GB25
  • Dimension above: SL-G25R
  • Bore Dimensions (Door)
  • Application Example
    SL-GB25
  • SL-G25R

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SL-G25L-I 140-060-030
SL-GB25-I 140-060-038
SL-G25R-I 140-060-022
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf Min Spessore della Porta Max Spessore della Porta Tipo Tipo di Montaggio Materiale Corpo Colore Corpo H L W EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SL-G25L-I

140-060-030

156.8

16

18

25

POMELLO A SPINTA

Incassato

Poliammide (PA)

Avorio

51

36

15

4510932059596

20

200

32.5

SL-GB25-I

140-060-038

156.8

16

18

25

POMELLO A SPINTA

Incassato

Poliammide (PA)

Avorio

51

36

15

4510932059619

20

200

32.5

SL-G25R-I

140-060-022

156.8

16

18

25

POMELLO A SPINTA

Incassato

Poliammide (PA)

Avorio

51

36

15

4510932059572

20

200

32.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
SL-G25L-I
SL-GB25-I
SL-G25R-I
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
SL-G25L-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-030

SL-GB25-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-038

SL-G25R-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-022