GH-450

CERNIERA INCASSATA PER PORTA IN VETROGH-450

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA INCASSATA PER PORTA IN VETRO
  • Per Porte Incassate
  • GH-450

glass showcase, glass display, glass cabinet

Adatta per vetrine.
Posizione di montaggio regolabile: verticalmente -2 mm, orizzontalmente -2,5 mm
Distanziale incluso per adattarsi a diversi spessori di vetro.
Vite consigliata
Vite a testa svasata misura 4

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GH-450-SN 170-090-699
GH-450-CR 170-090-700
GH-450-GC 170-090-701
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Larghezza Max Porta Altezza Porta Max Spessore Vetro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Applicazione Forma Materiale Pannello Laterale Montaggio Funzionalità Unica Materiale Principale Chiusura Automatica Tipo Prodotto Vetrina EAN Contenitore

GH-450-SN

170-090-699

Placcatura in Nichel Satinato

600

1200

5
6
8

148

15

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

Con Fermo

Ottone

No

Cerniera

4510932020954

10

GH-450-CR

170-090-700

Cromatura

600

1200

5
6
8

148

15

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

Con Fermo

Ottone

No

Cerniera

4510932020961

10

GH-450-GC

170-090-701

Placcatura in Oro

600

1200

5
6
8

148

15

Mobili e Vetrine

Normale

Legno

Incasso

Con Fermo

Ottone

No

Cerniera

4510932020978

10

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
GH-450-SN
GH-450-CR
GH-450-GC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GH-450-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-699

GH-450-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-700

GH-450-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-701

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf