CERNIERA A GRAVITÀ IN ACCIAIO INOX PER PORTA DI VETROGH-G02
2 / 2 risultati totali
- Prodotto di sostituzione raccomandato
- CERNIERA A GRAVITÀ IN ACCIAIO INOX PER PORTA IN VETRO GH-G02SH
- Può anche essere usata in aree come le cabine doccia, in cui si usa l'acqua.
La porta si chiude automaticamente tra 0° e circa 70°.
Si apre automaticamente tra circa 70° e 160°. La porta può essere tenuta aperta posizionando un fermaporta in quest'area.
Per un'apertura di 70° c'è un innalzamento massimo di circa 3 mm.
Utilizzare una protezione per i bordi in vetro adatta all'area di installazione (venduta separatamente).
Per uniformare la finitura delle viti, utilizzare le nostre viti lucide (vendute separatamente, viti svasate con incasso esagonale di dimensione M5x15, viti autofilettanti a croce di dimensione M5x50) invece delle viti fornite. - Accessori
- —Viti a testa piatta con intaglio a croce M5 x 14
Tavola specifiche
Corpo
Le scorte sono limitate. Contatta il tuo venditore.
☆Le scorte sono limitate. Contatta il tuo fornitore.
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1325_3_gh_g02_e.pdf |
---|
Nota
—Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le note sulla gestione.
—Nel determinare le dimensioni del vetro, dare priorità alla portata.
—La cerniera non mantiene la porta in posizione completamente chiusa o completamente aperta. Per mantenere la porta in posizione, installare la guarnizione per il bordo della porta 8851 con magnete e il profilo in alluminio 8880 per la chiusura completa nonché un fermaporta preparato separatamente per l'apertura completa.