CERNIERA PER PORTE IN VETROGS-GH50
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA PER PORTE IN VETRO
- Per Porte Incassate
- GS-GH50
- Serie GS-G




glass showcase, glass display, glass cabinet
- Progettata per grandi espositori da incasso.
Consigliata per l'uso con la serratura GS-GL50 per il coordinamento del design.
Le porte possono essere tenute temporaneamente nei telai prima di fissare le viti per una facile installazione.
La posizione della porta può essere regolata di ±3 mm a destra e a sinistra per l'installazione (vite di regolazione orizzontale).
Lo spazio sotto la porta può essere regolato da 7 a 12 mm di installazione (anello di regolazione dell'altezza).
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
GS-GH50-CR | 170-046-839 |
![]() |
![]() |
GS-GH50-GP | 170-046-840 |
![]() |
![]() |
GS-GH50-BL | 170-046-841 |
![]() |
Venduto in set (2 pezzi).
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Installation |
Corpo
Catalogo
Manuali
Nota
• Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le note sulla gestione.
• Nel determinare le dimensioni del vetro, dare priorità al peso dell'anta.