GX-W50K

ROTELLA A DOPPIA RUOTAGX-W50K

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Modello Piastra/Non Girevole
  • GX-W50K
Grazie al corpo in alluminio leggero, la rotella è forte ed ha un aspetto elegante.
Rotella doppia con eccellente stabilità.
Utilizzare in combinazione con GX-W50K (modello non orientabile) per una facile gestione.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GX-W50K 200-130-032
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Altezza di Montaggio H Diametro Ruota D Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Passo del Foro di montaggio L1 Passo del Foro di montaggio W1 Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GX-W50K

200-130-032

1960

200

Doppio

Lega di Alluminio (ADC)

Poliacetale (POM)

65

50

91

68

71

48

Nessuna

Rigido

Piastra

4510932031042

2

48

300

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GX-W50K
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
GX-W50K DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-032