GX75N16

ROTELLA A DOPPIA RUOTAGX75N16

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Bullone Filettato
  • GX75N16

Grazie al corpo in alluminio leggero, la rotella è forte ed ha un aspetto elegante.
Rotella doppia con eccellente stabilità.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
GX-75-N16S 200-133-220
GX-75-N16 200-133-219
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Larghezza Ruota B Altezza di Montaggio H Diametro Ruota D Diametro Vite M Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

GX-75-N16S

200-133-220

Con Freno

1960

200

Doppio

Lega di Alluminio (ADC)

Poliammide (PA)

16.5

84.5

75

M16

Con Freni

Girevole

Bullone Filettato

4510932030991

2

24

350

GX-75-N16

200-133-219

Senza Rottura

1960

200

Doppio

Lega di Alluminio (ADC)

Poliammide (PA)

16.5

84.5

75

M16

Nessuna

Girevole

Bullone Filettato

4510932031004

2

24

340

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
GX-75-N16S
GX-75-N16
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
GX-75-N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-220

GX-75-N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-219