- H95TSH-F
CERNIERA A FRIZIONE INVISIBILEH95TSH-F
1 / 1 risultati totali
- Passed 10,000 open/close private test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — Ha un meccanismo di coppia con funzione free stop con apertura a 95°.
— Non dà alcun contraccolpo o ritorno. Quando l'angolo si avvicina a 0°, la coppia viene rilasciata.
— Facile da installare e da rimuovere.
— La cerniera può essere facilmente fissata alla piastra di montaggio premendo verso il basso.
— Minore interferenza con gli oggetti adiacenti grazie all'ampia apertura di lancio.
— Il perno di sicurezza impedisce lo sblocco accidentale della leva di blocco. - Applicazione
- Distributori automatici, biglietterie automatiche, porte contigue, piccoli armadietti incassati a muro.
- Venduto separatamente
- Piastra di Montaggio H95TSZ
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Locus Chart]
-
Mostra tutto
[Torque Mechanism]
Holds in position even if the door is inclined. -
Mostra tutto
[Easy Installation and Detachment]
-
Mostra tutto
[Door Locus Comparison]
-
Mostra tutto
[Alternative Installations]
Can be used on doors lined up side by side. -
Mostra tutto
[Torque Graph]
Although the torque will be released to prevent "spring-back"
at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches. -
Mostra tutto
[Example Door Spec]
Tavola specifiche
Corpo [Corpo Cerniera]
Venduto separatamente [Mounting Plate]
Scarico CAD
Corpo [Corpo Cerniera]
Nome articolo |
---|
H95TSH-F |
Venduto separatamente [Mounting Plate]
Catalogo
Nota
Quando l'angolo si avvicina a 0°, la coppia viene rilasciata.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.