Dettagli prodotto
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
More information
CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-90
3 / 3 risultati totali
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available, glass showcase, glass display, glass cabinet
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
- HES3D-90
-
Serie HES


- Passed 50,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available, glass showcase, glass display, glass cabinet
- Il profilo sottile consente una mortasa poco profonda e facilita l'installazione.
La dima (venduta separatamente) facilita l'installazione.
La regolazione verticale, orizzontale e in profondità (a 3 vie) è possibile dopo l'installazione.
Può essere diviso in due parti (una per il telaio e una per l'anta), facilitando così l'installazione.
Colori personalizzati disponibili su richiesta. Contattateci per i dettagli.
Spessore minimo della porta: 23 mm
Larghezza massima della porta: 600 mm
Altezza massima della porta: 1500 mm (può essere usato su porte più alte se il peso rientra nelle specifiche) - Accessori
- —Vite autofilettante a testa svasata 4×20 (4 pz/cerniera) SUS
—Chiave esagonale da 2 - Articoli opzionale
- —Modello di installazione HES3D-90-TMP (su ordinazione)
※Può essere riutilizzato, quindi l'anta e il telaio possono essere facilmente tagliati con una fresa.
Video
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HES3D-90DC | 170-029-221 |
![]() |
![]() |
HES3D-90DN | 170-029-222 |
![]() |
![]() |
HES3D-90BL | 170-033-588 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Corpo
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 0912_5_hes3d_90_e.pdf |
---|
Nota
—Non può essere utilizzato con L'AMMORTIZZATORE PER PORTA LAPCON LDD o con il CHIUDIPORTA LAPCON LDC-N2.
—Può essere utilizzato con l'ammortizzatore DC-200, ma non con i supporti per coperchio o altri ammortizzatori per porte.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.