HES3D-E190BKT

STAFFA PER HES3D-E190 PER LAMIERAHES3D-E190BKT

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

  • STAFFA PER HES3D-E190 PER LAMIERA
  • Per Cerniera HES3D-E190
  • HES3D-E190BKT
  • Serie HES

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

Staffa per utilizzare la cerniera HES3D-E190 con la lamiera.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HES3D-E190BKT-D 170-032-741
HES3D-E190BKT-F 170-032-742
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura W1 W2 Tipo Applicazione Materiale Porta Spessore della Porta EAN Peso (grammi)

HES3D-E190BKT-D

170-032-741

Per Porta

Acciaio (SPCC)

Cromatura Zincata Colorata

32.3

29.5

Articolo Correlato

Porta Interna

Acciaio (SD)

41

4510932165679

142

HES3D-E190BKT-F

170-032-742

Per Telaio

Acciaio (SPCC)

Cromatura Zincata Colorata

34.3

31.5

Articolo Correlato

Porta Interna

Acciaio (SD)

41

4510932165686

144

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HES3D-E190BKT-D
HES3D-E190BKT-F
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HES3D-E190BKT-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-741

HES3D-E190BKT-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-742

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Quando lo spessore della lamiera sul lato di installazione è di 1,6 mm, la superficie del coperchio della vite si allinea con la superficie del mobile. La superficie può sporgere o rientrare leggermente, a seconda dello spessore del pannello sul lato di installazione.

●Essendo una staffa generica, al momento dell'installazione potrebbe essere necessario eseguire ulteriori lavorazioni sulla porta, sul telaio del lato di installazione e sulla staffa.