HG-CSH63

CERNIERA A SCATTOHG-CSH63

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCATTO
  • Fermo a Scatto
  • HG-CSH63

  • Soft Motion
Cerniera a ritenuta con ammortizzatore incorporato come opzione.
La ritenuta terrà il coperchio in posizione aperta/chiusa senza supporto secondario, e l'ammortizzatore opzionale fornirà una chiusura morbida.
Angolo di funzionamento: 100°. (Trattiene sia a 0° che a 100°.)
Applicazione
— Bauletto di trasporto per corriere motociclista, ecc.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-CSH63 170-090-044
HG-CSH63AM 170-090-109
HG-CSH63AH 170-090-108
HG-CSH63BM 170-090-111
HG-CSH63BH 170-090-110
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Coppia di Tenuta N.m/pz Coppia di Tenuta kgf.cm/pz Angolo di Apertura Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W Funzionalità Unica Tipologia Variante Coppia N.m/pz Coppia Kgf.cm/pz EAN Peso (grammi)

HG-CSH63

170-090-044

1 (Senza Ammortizzatore)

0.98

10

100°

Lega di Alluminio

Verniciatura

CERNIERA FISSA

63

80

Scatto

-

-

-

4510932070188

98.7

HG-CSH63AM

170-090-109

CERNIERA FISSA

0.98

10

100°

Lega di Alluminio

Vernice a Smalto

-

63

80

Scatto

2

da 1 a 1.7

da 10.2 a 17.3

4510932070249

114.3

HG-CSH63AH

170-090-108

CERNIERA FISSA

0.98

10

100°

Lega di Alluminio

Vernice a Smalto

-

63

80

Scatto

2

da 1.7 a 2.5

da 17.3 a 25.5

4510932070232

114.3

HG-CSH63BM

170-090-111

CERNIERA FISSA

0.98

10

100°

Lega di Alluminio

Vernice a Smalto

-

63

80

Scatto

3

da 1 a 1.7

da 10.2 a 17.3

4510932070263

114.3

HG-CSH63BH

170-090-110

CERNIERA FISSA

0.98

10

100°

Lega di Alluminio

Vernice a Smalto

-

63

80

Scatto

3

da 1.7 a 2.5

da 17.3 a 25.5

4510932070256

114.3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-CSH63
HG-CSH63AM
HG-CSH63AH
HG-CSH63BM
HG-CSH63BH
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-CSH63 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-044

HG-CSH63AM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-109

HG-CSH63AH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-108

HG-CSH63BM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-111

HG-CSH63BH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-110

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Coppia non regolabile.