HG-DTA

CERNIERA A FRIZIONE CON BLOCCOHG-DTA

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE CON BLOCCO
  • HG-DTA

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Dispone di fermo libero: mantiene la posizione in qualsiasi angolo.
La funzione di blocco impedisce il ritorno a molla in posizione chiusa.
Nessun fermo aggiuntivo necessario.
L'intero corpo in acciaio inox fornisce resistenza alla corrosione
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Applicazione
— Piccolo dispositivi con coperchio, macchine pieghevoli, ecc.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-DTA4-R 170-026-457
HG-DTA4-L 170-026-458
HG-DTA8-R 170-026-459
HG-DTA8-L 170-026-460
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Posizione Sospensione Coppia N.m Coppia Kgf.cm Coppia di Sblocco N.m Coppia di Sblocco kgf.cm Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Posizione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-DTA4-R

170-026-457

Destro

0.4(±20%)

4.08(±20%)

0.7(±20%)

7.14(±20%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Modello Speciale

Orizzontale

16

66

4510932040129

50

500

19

HG-DTA4-L

170-026-458

Mancino

0.4(±20%)

4.08(±20%)

0.7(±20%)

7.14(±20%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Modello Speciale

Orizzontale

16

66

4510932040136

50

500

19

HG-DTA8-R

170-026-459

Destro

0.8(±20%)

8.16(±20%)

1.5(±20%)

15.31(±20%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Modello Speciale

Orizzontale

16

66

4510932040143

50

500

19

HG-DTA8-L

170-026-460

Mancino

0.8(±20%)

8.16(±20%)

1.5(±20%)

15.31(±20%)

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

Modello Speciale

Orizzontale

16

66

4510932040150

50

500

19

Scorri per vedere di più

*Coppia necessaria per sbloccare il fermo.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-DTA4-R
HG-DTA4-L
HG-DTA8-R
HG-DTA8-L
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-DTA4-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-457

HG-DTA4-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-458

HG-DTA8-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-459

HG-DTA8-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-460

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Per l'utilizzo a coppie: Utilizzare la stessa coppia di serraggio per entrambe le cerniere.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • HG-DTB - Detent torque hinge