HG-JH

CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JH

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA
  • HG-JH

  • Soft Close
L'ammortizzatore a chiusura morbida evita che il coperchio sbatta quando si chiude.
Modello a montaggio superficiale.
I tappi possono essere imossi, per poterlo usare nel lato destro o sinistro.
Con colore di marcatura sul bordo per riconoscere il modello.
Applicazione
— Coperchi ad apertura superiore e coperture superiori di vari armadi.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JH25 170-092-209
HG-JH35 170-092-210
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia Min N.m Coppia Min kgf.cm Coppia Max N.m Coppia Max kgf.cm Colore Marcatura Materiale Principale Finitura Tipo Lunghezza L Larghezza W EAN Contenitore Cartone

HG-JH25

170-092-209

3

30.6

5

51

Blu

PBT

A rilievo

CERNIERA FISSA

75

60

4510932022750

4

64

HG-JH35

170-092-210

5

51

7

71.4

Rosso

PBT

A rilievo

CERNIERA FISSA

75

60

4510932022767

4

64

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JH25
HG-JH35
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JH25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-209

HG-JH35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-210

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1254_4_hg_jh_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Il campo di coppia è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere per una porta.

●Installare un fermo, ad esempio un supporto, nella posizione di apertura/chiusura del coperchio (0~115 gradi o meno) per non superare il campo di rotazione specificato.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Venduto a coppie.