- HG-JH14-50
CERNIERA AMMORTIZZATA IN ACCIAIO INOXHG-JH14-50
1 / 1 risultati totali
- Modello a montaggio superficiale.
Apertura delicata e continua e chiusura morbida.
Possiamo produrre anche il modello con momento di coppia 1.6` 3.0 N⋅m.
Venduti in coppie. - Applicazione
- — Coperchi ad apertura superiore di vari armadi per una chiusura ammortizzata.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual (English/Japanese) | 0576-2_hgjh14.pdf |
---|---|
Instruction Manual (English/Japanese) | 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf |
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo, ad esempio un supporto, nella posizione di apertura/chiusura del coperchio (0~115 gradi o meno) per non superare il campo di rotazione specificato. L'ammortizzatore può danneggiarsi se si supera il range di rotazione.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Venduto a coppie.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.