CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITO IN ACCIAIO INOXHG-JH210
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Power Assist
- Soft Close
- Coperchio pesante ad apertura superiore facile da sollevare con la tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
L'ammortizzatore in dotazione impedisce al coperchio ad apertura superiore di sbattere (l'angolo di efficacia dell'ammortizzatore è di circa 30° o più).
La molla di torsione elicoidale incorporata rende il coperchio più leggero quando lo si apre. - Specifica
- — Coppia assistita: 20.58N ± m (210kgf ± cm) (quando si usa 1 pz)
— Carico coppia max. ammortizzatore integrato: 7N *m (71.4kgf * cm)
— Temperatura di esercizio ammortizzatore integrato: 0 ˚C~40 ˚C
— Angolo di funzionamento cerniera: 0˚ ~110˚ - Applicazione
- — Coperchi pesanti ad apertura dall'alto di attrezzature ambientali, apparecchiature di prova, ecc.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo

Manuali
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
Nota
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.