HG-JHM11

CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM11

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA
  • HG-JHM11

Cerniera con ammortizzatore incorporato.
L'ammortizzatore serve a chiudere la porta dolcemente. Movimento fluido nella direzione di apertura.
Montato sul pannello laterale e installato nella porta sovrapposta.
Applicabile a montaggio superficiale con la staffa UTZ11-BL.
La copertura nasconde le viti di montaggio per un aspetto pulito.
Facile da tagliare con una fresatrice.
Specifica
· Temperatura di esercizio: 0-40 ˚C
Applicazione
· Piccole coperture per il gestore di macchine o fili, ecc.
Venduto separatamente
· Staffa per montaggio a superficie UKZ11-BL
Vite consigliata
· Vite autofilettante a testa svasata 3, vite autofilettante a testa bombata 4

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo [[Cerniera]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHM11-1BL 170-041-206
HG-JHM11-1WT 170-041-207
HG-JHM11-2BL 170-041-208
HG-JHM11-2WT 170-041-209
HG-JHM11-3BL 170-041-210
HG-JHM11-3WT 170-041-211
HG-JHM11-4BL 170-041-212
HG-JHM11-4WT 170-041-213
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Angolo di Apertura Materiale Principale Lunghezza L Larghezza W Momento Meccanico Min N.m Momento Meccanico Max N.m Momento Meccanico Min kgf.cm Momento Meccanico Max kgf.cm Tipo Cerniera EAN Peso (grammi)

HG-JHM11-1BL

170-041-206

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.05

0.1

0.51

1.02

Modello Speciale

4510932179621

43.9

HG-JHM11-1WT

170-041-207

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.05

0.1

0.51

1.02

Modello Speciale

4510932179638

43.9

HG-JHM11-2BL

170-041-208

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.1

0.2

1.02

2.04

Modello Speciale

4510932179645

43.9

HG-JHM11-2WT

170-041-209

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.1

0.2

1.02

2.04

Modello Speciale

4510932179652

43.9

HG-JHM11-3BL

170-041-210

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.2

0.29

2.04

2.96

Modello Speciale

4510932179669

43.9

HG-JHM11-3WT

170-041-211

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.2

0.29

2.04

2.96

Modello Speciale

4510932179676

43.9

HG-JHM11-4BL

170-041-212

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.29

0.4

2.96

4.08

Modello Speciale

4510932179683

46.8

HG-JHM11-4WT

170-041-213

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.29

0.4

2.96

4.08

Modello Speciale

4510932179690

46.8

Scorri per vedere di più

Venduto in set.


Venduto separatamente [[Bracket for Surface Mount]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
UKZ11-BL 170-041-218
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore EAN

UKZ11-BL

170-041-218

Nero

4510932179744

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Cerniera]]

Nome articolo
HG-JHM11-1BL
HG-JHM11-1WT
HG-JHM11-2BL
HG-JHM11-2WT
HG-JHM11-3BL
HG-JHM11-3WT
HG-JHM11-4BL
HG-JHM11-4WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHM11-1BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-206

HG-JHM11-1WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-207

HG-JHM11-2BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-208

HG-JHM11-2WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-209

HG-JHM11-3BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-210

HG-JHM11-3WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-211

HG-JHM11-4BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-212

HG-JHM11-4WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-213

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Bracket for Surface Mount]]

Nome articolo
UKZ11-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
UKZ11-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-218

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1176_3s_hg_jhm11_e.pdf

Nota

· Carico applicabile della porta: 0,05-0,4N·m. Usare una coppia per porta.

· Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni della cerniera siano livellati e allineati.

· Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando si apre il coperchio di circa 60º o più. In caso contrario, l'ammortizzatore potrebbe non funzionare.

· Preparare il fermo a parte per mantenere il coperchio chiuso.

· La velocità di chiusura può variare in base alla temperatura di esercizio.