HG-JHS11

CERNIERA AMMORTIZZATA AD APERTURA AUTOMATICAHG-JHS11

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AMMORTIZZATA AD APERTURA AUTOMATICA
  • HG-JHS11

Piccola cerniera ammortizzata con funzione di apertura automatica per coperchi con apertura verso l'alto. L'utilizzo di una chiusura a tocco permette di far saltare fuori il coperchio.
Tipo incassato.
La velocità di apertura è regolabile con una chiave esagonale.
Applicabile nel montaggio superficiale con la staffa UKZ11-BL (venduta separatamente).
La copertura nasconde le viti di montaggio per un aspetto pulito.
Facile da tagliare con una fresatrice.
Specifica
· Temperatura di esercizio: 0 – 40 ˚C
Applicazione
· Piccole coperture per gestione di macchine o fili, ecc.
Venduto separatamente
· Staffa per HG-JHS11 montaggio a superficie UKZ11-BL
Vite consigliata
· Vite autofilettante a testa svasata 3, vite autofilettante a testa bombata 4

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JHS11-2BL 170-041-214
HG-JHS11-2WT 170-041-215
HG-JHS11-4BL 170-041-216
HG-JHS11-4WT 170-041-217
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Angolo di Apertura Materiale Principale Lunghezza L Larghezza W Momento Meccanico Min N.m Momento Meccanico Max N.m Momento Meccanico Min kgf.cm Momento Meccanico Max kgf.cm Tipo Cerniera EAN Peso (grammi)

HG-JHS11-2BL

170-041-214

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

Modello Speciale

4510932179706

56

HG-JHS11-2WT

170-041-215

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

Modello Speciale

4510932179713

56

HG-JHS11-4BL

170-041-216

Nero

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

Modello Speciale

4510932179720

56

HG-JHS11-4WT

170-041-217

Bianco

105°

Poliacetale (POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

Modello Speciale

4510932179737

56

Scorri per vedere di più

Venduto in set.


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
UKZ11-BL 170-041-218
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore EAN

UKZ11-BL

170-041-218

Nero

4510932179744

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
HG-JHS11-2BL
HG-JHS11-2WT
HG-JHS11-4BL
HG-JHS11-4WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JHS11-2BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-214

HG-JHS11-2WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-215

HG-JHS11-4BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-216

HG-JHS11-4WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-217

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
UKZ11-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
UKZ11-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-218

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1174_2_hg_jhs11_e.pdf

Nota

· Forza applicabile della porta: 0.25 – 0.4N·m. Usare una coppia per porta.

· Installare il gruppo molla sul lato sinistro e il gruppo ammortizzatore sul lato destro della porta.

· Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni della cerniera siano livellati e allineati.

· Installare separatamente la chiusura a sfioramento per mantenere la porta chiusa.