- HG-LSC210
CERNIERA FISSA IN ACCIAIO INOXHG-LSC210
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- L'acciaio inox spesso 6 mm rende la cerniera molto forte.
Realizzata con anelli speciali (cuscinetti impregnati d'olio) per un movimento fluido.
I tappi all'estremità nascondono l'albero per un aspetto pulito - Applicazione
- — Grandi porte, portoni e altri oggetti pesanti.
Tavola specifiche
Corpo
*Il test di apertura/chiusura si svolge alle seguenti condizioni:
-Cerniera: Utilizzando tre cerniere in verticale
-Dimensioni della porta: W900 x H2000
-Peso della porta: 250kg
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.