- HG-MA95A
CERNIERA DI BLOCCAGGIO MULTIANGOLAREHG-MA95A
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Regola facilmente l'angolo dell'anta azionando la leva.
Il fermo permette di tenere la cerniera in posizione da 0° a 180° con incrementi di 10°.
L'anta è temporaneamente sbloccata mentre la leva viene spinta.
L'anta rimane sbloccata quando la leva viene sollevata.
Entrambi i tipi di cerniera possono essere usati insieme. - Applicazione
- — Apparecchiature mediche, strumenti analitici, apparecchiature per semiconduttori.
- Vite consigliata
- ●Vite M5
Video
Cartella
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
HG-MA95A-L
-
Mostra tutto
HG-MA95AF-L
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Two Ways to Unlock]
The flap is temporarily unlocked when the lever is pushed. -
Mostra tutto
[Two Ways to Unlock]
The flap stays unlocked when the lever is lifted. -
Mostra tutto
[Locus Chart]
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
HG-MA95A-R | 170-043-818 | ||
HG-MA95A-L | 170-043-819 | ||
HG-MA95AF-R | 170-043-822 | ||
HG-MA95AF-L | 170-043-823 |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-MA95A-R |
HG-MA95A-L |
HG-MA95AF-R |
HG-MA95AF-L |
Catalogo
Manuali
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
Prodotti collegati