MINI CERNIERA A SCATTOHG-MPS2
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- La cerniera in plastica tiene le porte in 3 posizioni diverse senza un supporto secondario (-10°, 120° e 170°).
Può essere usata orizzontalmente o verticalmente.
Si consiglia un fermo supplementare a 0° e 170°.
Ha superato con successo 40.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Applicazione
- — Porte piccole e leggere di apparecchiature mediche, apparecchiature di misurazione, apparecchiature analitiche, ecc.
- Vite consigliata
- ●Vite a testa bombata M4 o vite autofilettante a testa bombata 4
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Si raccomanda un fermo aggiuntivo a 0º (completamente chiuso) e a 170º (completamente aperto).
●Solo per uso interno. Non adatto ad applicazioni in ambienti umidi.
●Non utilizzare cacciaviti a percussione per il montaggio.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×