HG-PA270

CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA270

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Montaggio Esterno
  • HG-PA270

  • Power Assist
  • Soft Close
Coperchio ad apertura superiore facile da sollevare grazie alla tensione della molla (funzione di sollevamento assistito).
Movimento di chiusura delicato e regolare alla fine, impedisce al coperchio di sbattere.
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (+/-5%).
Con coperchio in plastica per un aspetto pulito.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-PA270-35 170-034-307
HG-PA270-45 170-034-308
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m Coppia Kgf.cm Tolleranza N.m Tolleranza kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-PA270-35

170-034-307

35

357

(±10%)

(±10%)

4510932174572

2500

HG-PA270-45

170-034-308

45

459

(±10%)

(±10%)

4510932174589

2500

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Aluminium frame mounting dimensions
Contenuto 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HG-PA270-35
HG-PA270-45
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-PA270-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-307

HG-PA270-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-308

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1034_1_hg_pa270_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Installare un fermo (non incluso) sul mobile per evitare di superare l'angolo di funzionamento durante l'apertura o la chiusura.
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
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series