CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITO CON BILANCIAMENTO REGOLABILEHG-PA300-15
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Power Assist
- Soft Close
- Coperchi pesanti ad apertura superiore facili da sollevare grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito).
La regolazione del bilanciamento ne consente l'uso con una gamma più ampia di coperchi rispetto alle cerniere con sollevamento assistito convenzionali.
L'ammortizzatore incorporato impedisce al coperchio di sbattere (chiusura ammortizzata).
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (±10%).
È incluso un coperchio di plastica per un aspetto pulito. - Applicazione
- — Apparecchiature mediche, strumenti analitici, apparecchiature per semiconduttori.
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Installation
-
Mostra tutto
Installation Example
-
Mostra tutto
[Balance Adjustment]
Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Working Angle
-
Mostra tutto
How to Adjust Torque
-
Mostra tutto
[Torque-Angle Graph]
showing the adjustable range of peak torque's angle -
Mostra tutto
Calculating Lid Moment
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1272_2_hg_pa300_e.pdf |
---|
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".