HG-RCT12-C

CERNIERA A CRICCHETTO CON FRIZIONEHG-RCT12-C

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A CRICCHETTO CON FRIZIONE
  • HG-RCT12-C
Tipo di HG-TU con coppia elevata e ampio angolo di apertura (130°).
Installazione sul lato posteriore della porta per un aspetto pulito.
Può essere usata orizzontalmente o verticalmente. Il meccanismo a cricchetto la mantiene ad angoli con incrementi di 5° dalla posizione chiusa a quella aperta.
Sollevare fino alla posizione completamente aperta per rilasciare il meccanismo a cricchetto.
La funzione di frizione (resistenza) è presente anche quando viene rilasciata per un funzionamento sicuro.
Applicazione
— Per regolare l'angolo del tavolo pieghevole, del touch panel, della tastiera, ecc.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-RCT12-C 170-036-333
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Momento Consentito N.m / 1 Set Momento Consentito kgf.cm / 1 Set Tipo Cerniera Angoli di Tenuta EAN Peso (grammi)

HG-RCT12-C

170-036-333

40

408

Modello Speciale

Incrementi di 5° / 18 posizioni / 90°

4510932174039

350

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-RCT12-C
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-RCT12-C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-333

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

● Usare a coppia.

● Assicurarsi che il mobile abbia una rigidità sufficiente. In caso contrario, il meccanismo a cricchetto potrebbe non funzionare.

● Quando la larghezza di installazione della cerniera è superiore a 400 mm, i meccanismi a cricchetto potrebbero non funzionare contemporaneamente a destra e a sinistra.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • HG-RCT12-C Ratchet Hinge With friction function