CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLEHG-S-12
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLE
- Foro Dia. φ12
- HG-S-12
- Serie HG-S

- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Angolo di rotazione: 360°
Foro centrale per una facile gestione dei cavi (tranne il modello HG-S-MN). - Applicazione
- ●Pannello operativo delle macchine utensili e LCD, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo [[Selezione Guida]]
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Le cerniere possono essere utilizzate capovolte. In ogni caso, fissare le viti dalla superficie di montaggio (fare riferimento alla sezione "Installazione" nelle pagine pertinenti). In caso contrario, i prodotti non funzioneranno.
●*solo per uso orizzontale.