- HG-T30S15
CERNIERA A FRIZIONEHG-T30S15
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Doppio asse: può inclinarsi e ruotare.
Fermo libero: può mantenere la posizione in qualsiasi angolo di rotazione o grado di inclinazione.
Può ruotare completamente a 360°.
Ha superato con successo 20.000 cicli sia per l'inclinazione che per la rotazione in un test privato.
Fornisce stabilità di coppia in entrambe le direzioni.
Facile installazione in superficie. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — Macchina per il pagamento automatico e piccoli monitor, ecc.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●L'angolo di inclinazione e di rotazione può diminuire a seconda delle dimensioni, della forma e del metodo di installazione del monitor utilizzato.
●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.