- HG-T70S30
CERNIERA A FRIZIONEHG-T70S30
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Doppio asse: può inclinarsi e ruotare.
Fermo libero: può mantenere la posizione in qualsiasi angolo di rotazione o grado di inclinazione.
Può ruotare completamente a 360°.
Ha superato con successo 20.000 cicli sia per l'inclinazione che per la rotazione in un test privato.
Fornisce stabilità di coppia in entrambe le direzioni.
Il grado di rotazione può essere limitato utilizzando viti o perni. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●L'angolo di inclinazione e di rotazione può diminuire a seconda delle dimensioni, della forma e del metodo di installazione del monitor utilizzato.
●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.