- HG-TBSJ40
CERNIERA REGOLABILE A FRIZIONE IN ACCIAIO INOXHG-TBSJ40
2 / 2 risultati totali
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Coppia regolabile da 0 a 4 N⋅m.
Costruzione in acciaio inox adatta ad ambienti corrosivi. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
●Per la regolazione della coppia, utilizzare una chiave (misura nominale 13).
●Non rimuovere con forza il dado di regolazione della coppia.
●Il valore di coppia impostato in fabbrica è di 4,0N*m. Regolare se necessario.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.