CERNIERA A FRIZIONEHG-TC45H
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Ha un fermo libero: mantiene la posizione in qualsiasi angolo.
Il foro nell'albero permette il passaggio dei cavi per una facile gestione dei cavi.
Ottima soluzione per il montaggio di schermi LCD e dispositivi di monitoraggio.
Ha superato con successo 50.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Per l'utilizzo a coppie: Utilizzare la stessa coppia di serraggio per entrambe le cerniere.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
Prodotti collegati