CERNIERA A FRIZIONE UNIDIREZIONALEHG-TQA
2 / 2 risultati totali
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Cerniera con coppia in una sola direzione. La coppia è quasi assente nell'altra direzione. Questo permette un funzionamento regolare.
Fermo libero entro una gamma di angoli specifici. Consultare le tabelle del catalogo per informazioni specifiche sulla gamma.
Corpo in alluminio.
Ha superato 30.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~50 °C
- Applicazione
- — Apertura e chiusura della porta senza urti, Apparecchiature mediche, apparecchiature FA e apparecchiature OA, ecc.
- Vite consigliata
- ●Viti a testa cilindrica M5
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
*Poiché la forza torcente diminuisce con l'uso prolungato, con la temperatura, l'umidità e altri fattori, alla consegna viene impostata su un livello più alto.
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Utilizzare la porta a meno dell'80% della coppia (7,2N*m o meno).
●La tensione della coppia diminuisce a bassa temperatura.
●Non adatto ad ambienti con vibrazioni.
●La vite a brugola a 6 lobi (indicata sotto come ⦾) non può essere utilizzata per la regolazione della coppia di serraggio.
●Installare un fermo esterno per mantenere la porta entro il campo in cui la coppia non funziona (fare riferimento al diagramma in basso a sinistra per i dettagli).
●Installare un fermo per tenere la porta chiusa.
●Prima dell'installazione, verificare che la posizione di installazione sia sufficientemente stabile.
●Installare l'unità di coppia (maschio) sul lato fisso e l'unità di frizione (femmina) sul lato mobile.
●Venduto a coppie.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.