HG-TQJ100

CERNIERA UNIDIREZIONALE A FRIZIONE REGOLABILEHG-TQJ100

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA UNIDIREZIONALE A FRIZIONE REGOLABILE
  • HG-TQJ100

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Cerniera con coppia in una sola direzione. La coppia è quasi assente nell'altra direzione. Questo permette un azionamento regolare.
Coppia regolabile: da 0 a 10 N⋅m.
Disponibili sia con coppia nella direzione di apertura che nella direzione di chiusura.
La sezione per regolare la coppia è normalmente coperta da un tappo per un aspetto elegante.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Applicazione
— Apertura e chiusura della porta senza urti, Apparecchiature mediche, apparecchiature FA e apparecchiature OA, ecc.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TQJ100-A 170-032-969
HG-TQJ100-A 170-032-970
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Coppia Min N.m Coppia Max N.m Coppia Min kgf.cm Coppia Max kgf.cm Coppia N.m Coppia Kgf.cm Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Regolabile Posizione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Modalità di Funzionamento Unica Dimensione del Telaio in Alluminio Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Usi Applicabili Tipo di Prodotto EAN Peso (grammi)

HG-TQJ100-A

170-032-969

Tipo di Direzione di Apertura della Coppia

0

10

0

102

da 0 a 10

da 0 a 102

Lega di Zinco

Cromo Satinato

CERNIERA FISSA

Incluse

Orizzontale

55

60

Unidirezionale

40

8
10

Porta/Copertura Superiore

Cerniera

4510932169110

242

HG-TQJ100-A

170-032-970

Tipo di Coppia Direzione Chiusura

0

10

0

102

da 0 a 10

da 0 a 102

Lega di Zinco

Cromo Satinato

CERNIERA FISSA

Incluse

Orizzontale

55

60

Unidirezionale

40

8
10

Porta/Copertura Superiore

Cerniera

4510932169127

242

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TQJ100-A
HG-TQJ100-A
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-969

HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-970

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0950_5_hgtqj100_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Utilizzare tutti i fori di montaggio.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

●Non rimuovere la vite di regolazione della coppia.

●Per la regolazione della coppia di serraggio, utilizzare una chiave esagonale (misura nominale 5).

●Regolare il momento di coppia quando si abbassa.

●Assicurarsi di fissare la fessura sul perno opposto quando si gira il dado di regolazione della coppia.
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
  • HG-TQJ100 - Adjustable one way torque hinge