- HG-TQW8080
CERNIERA UNIDIREZIONALE A FRIZIONE A DUE FASIHG-TQW8080
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Genera coppia solo nella direzione verso il basso (campo operativo: da 0° a 180°).
La direzione della coppia si inverte quando la cerniera viene aperta oltre i 90°. Questo permette all'anta rimanere ferma in posizione a per qualunque angolo entro i 180° con un funzionamento fluido e leggero. - Specifica
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C
- Applicazione
- Porte che non devono subire urti durante l'apertura e la chiusura. Apparecchiature mediche, Apparecchiature FA, Apparecchiature OA, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
• Utilizzare tutti i fori di montaggio.
• Mantenere il centro degli alberi dei perni in piano per evitare disallineamenti durante l'installazione.