CERNIERA A FRIZIONEHG-TS
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La cerniera ha un arresto libero tra 0° e 180°: mantiene la posizione in qualsiasi angolo desiderato
Non contiene grasso
Ha superato con successo 20.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
Struttura interna semplificata
La coppia iniziale può variare fra -20 % - +40 %. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: -10˚C~50˚C
— Umidità di esercizio: 90%RH o meno - Applicazione
- — Apparecchiature stereo, apparecchiature FA e varie apparecchiature automatiche
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TS03 | 170-018-501 |
![]() |
![]() |
HG-TS07 | 170-018-502 |
![]() |
![]() |
HG-TS15 | 170-018-503 |
![]() |
*Poiché la forza torcente diminuisce con l'uso prolungato, con la temperatura, l'umidità e altri fattori, alla consegna viene impostata su un livello più alto.
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.