- HG-YS65C
CERNIERA A SCOMPARSAHG-YS65C
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Combinazione di cerniera e fermo.
Progettata per l'applicazione su lamiera.
Il fermo tiene la porta in posizione aperta a 100°.
Il perno rimovibile (incluso) permette una facile installazione della porta.
Forza di tenuta: 30 kgf⋅cm/pezzo.
Peso della porta: max 10 kg/paio. - Applicazione
- —Apparecchiature di misurazione, apparecchiature di comunicazione, quadri elettrici, ecc.
- Accessori
- —Viti di montaggio per supporto e cerniera: vite a testa cilindrica M5x10 2 pz
Tavola specifiche
Corpo
※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
Scarico CAD
Catalogo
Nota
—Non è incluso l'anello di ritenzione del tipo E.
—Utilizzare un blocca-vite per fissare le viti di montaggio del supporto e della cerniera.
—La forza di ritenuta varia. Non è un valore garantito.