HH-M

MANIGLIA INCASSATA GRANDE IN ACCIAIO INOXHH-M

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA INCASSATA GRANDE IN ACCIAIO INOX
  • HH-M

Può essere afferrata facilmente anche indossando spessi guanti da lavoro.
La maniglia non sporge all'esterno, riducendo così la possibilità che gli oggetti ci si impiglino.
Completamente inossidabile, è disponibile in due lunghezze: 200 e 400 mm.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HH-M400 100-012-305
HH-M200 100-012-306
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1 L2 L3 P1 P2 N1 Numero di Fori N2 Portata N Portata kgf Spessore Impugnatura D Materiale Principale Finitura Principale Tipo Corpo Profondità di Montaggio T Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HH-M400

100-012-305

460

415

418

435

125

8

10

2200

224

27.2

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

MANIGLIA INCASSATA

81.4

Foro Rotondo

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932010054

1

2

3700

HH-M200

100-012-306

260

215

218

235

87.5

6

8

4500

459

27.2

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

MANIGLIA INCASSATA

81.4

Foro Rotondo

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932010047

1

4

2600

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HH-M400
HH-M200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HH-M400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-305

HH-M200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-306