HH-P135

MANIGLIA INCASSATAHH-P135

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA INCASSATA
  • CON PROTEZIONE PER LE DITA
  • HH-P135

Maniglia da incasso con protezione per le dita. La protezione per le dita può essere attivata e disattivata. Quando è azionata, la maniglia protegge le dita dall'impigliarsi all'interno della sua area incassata durante la chiusura delle porte scorrevoli.
Quando passano delle persone in sedia a rotelle, l'interruttore può essere disattivato, permettendo alla porta scorrevole di aprirsi completamente. Ciò favorisce un design privo di barriere.
Può essere usata su porte con uno spessore di 40-50 mm (richiede viti più lunghe).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HH-P135SN 100-010-096
HH-P135CR 100-010-097
HH-P135DC 100-010-098
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Spessore Min Porta Spessore Max Porta Finitura Principale Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Passo P Lunghezza L Altezza H Profondità di Montaggio T Materiale Principale Afferrabile Nome Componente Colore (per la ricerca) Tipo Corpo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HH-P135SN

100-010-096

30

40

Nichel Satinato

Tirare

Incassato

Legno

114

135

5

da 30 a 40

Lega di Zinco (ZDC)

Si

Maniglia da Incasso con Protezione per le Dita

Grigio / Argento

MANIGLIA INCASSATA

4510932010412

5

50

290

HH-P135CR

100-010-097

30

40

Cromo

Tirare

Incassato

Legno

114

135

5

da 30 a 40

Lega di Zinco (ZDC)

Si

Maniglia da Incasso con Protezione per le Dita

Bronzo/Marrone

MANIGLIA INCASSATA

4510932010429

5

50

290

HH-P135DC

100-010-098

30

40

Cromo Scuro

Tirare

Incassato

Legno

114

135

5

da 30 a 40

Lega di Zinco (ZDC)

Si

Maniglia da Incasso con Protezione per le Dita

Grigio / Argento

MANIGLIA INCASSATA

4510932010436

5

50

290

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HH-P135SN
HH-P135CR
HH-P135DC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HH-P135SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-096

HH-P135CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-097

HH-P135DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-098

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali