HK-DF-G

GANCIO IN ACCIAIO INOXHK-DF-G

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO IN ACCIAIO INOX
  • HK-DF-G

Raccomandato per l'uso in cabine doccia, divisori in vetro e altre applicazioni in vetro.
È disponibile anche un gancio con lo stesso design, che permette di coordinare completamente il design degli interni.
Le viti sono nascoste, fornendo un aspetto pulito.
Grazie alla sua forma conica, non ha una direzione verso l'alto o verso il basso, consentendo così di installare il gancio in qualsiasi angolo con facilità.
La finitura nera opaca è rivestita con una speciale cromatura. Questo modello combina la lucentezza desiderabile della vernice con la forza unica della placcatura.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HK-DF-18G 110-033-706
HK-DF-18G-BL 110-041-247
HK-DF-20G 110-033-707
HK-DF-20G-BL 110-041-248
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura / Colore D1 D2 L Spessore Min Vetro Spessore Max Vetro Portata N Portata kgf Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Materiale Principale Profondità Installazione Applicabile Colore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HK-DF-18G

110-033-706

Specchio

18

18

38

8

12

150

15.2

Nessuna

Muro

Standard

Acciaio Inox (SUS303)

40

Vetro

-

4510932166836

25

100

70

HK-DF-18G-BL

110-041-247

Anodizzato / Nero Opaco

18

18

38

8

12

150

15.2

Nessuna

Muro

Standard

Acciaio Inox (SUS303)

40

Vetro

Nero Opaco

4510932180504

25

100

70

HK-DF-20G

110-033-707

Specchio

20

20

60

8

12

150

15.2

Nessuna

Muro

Standard

Acciaio Inox (SUS303)

62

Vetro

-

4510932166843

25

100

123

HK-DF-20G-BL

110-041-248

Anodizzato / Nero Opaco

20

20

60

8

12

150

15.2

Nessuna

Muro

Standard

Acciaio Inox (SUS303)

62

Vetro

Nero Opaco

4510932180511

25

100

123

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HK-DF-18G
HK-DF-18G-BL
HK-DF-20G
HK-DF-20G-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HK-DF-18G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-706

HK-DF-18G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-247

HK-DF-20G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-707

HK-DF-20G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-248
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più